- Artikelnummer:
- AS 4054.080
- Uitvoering
- haaks
- Product omschrijving
- Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen.
- Voordelen
- Gedwongen ontgrendeling
- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Oppervlak
- Mat, verchroomd
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Persing
- B-crimp
- Afmetingen
- Breedte: 18 mm
Hoogte: 59 mm
Lengte: 198 mm
- AWG
- 26 ‐ 16
- Voor doorsnede
- 0,1 ‐ 1,5 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,433 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 8
- EC000168
- ETIM 7.0
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Product omschrijving
-
AS Krimptang 0,1-1,5mm², B-Crimp, hoek