Winkelwagen

Comfortverlichting

Bestelnummer SZ 4139.150

  Product Lifecycle  
Limited
  • Comfortverlichting

    Discontinued article.

    Informatie over het uitloopartikel
    Dit artikel is niet meer leverbaar per 31.12.2019
    Houd a.u.b. rekening met een gewijzigde uitvoering van alternatieve producten: 2500210
    Systeemverlichting LED
     

    Sluiten
    Lees meer

    Voedingsspanning: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: Met deurpositieschakelaar
    Levering: Comfortverlichting
    Lichtbundel
    Lichtbundelafdekking
    Incl. bevestigingsmateriaal
    Geïntegreerde deurschakelaar
    Afmetingen: Breedte: 452 mm
    Hoogte: 117 mm
    Diepte: 50 mm
    Nominale spanning: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
    Inbouwmogelijkheden: TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks
    TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS
    SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS
    SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
    Bedrijfstemperatuur: Temperatuurbereik (omgeving): -15 °C...+45 °C
    Opslag: -20 °C...+70 °C
    Opgenomen vermogen: 14 W
    Uitvoering (elektrisch): Voorschakelapparaat: EVG met breed spanningsbereik
    Lichtbundel: buislamp, sokkel G13
    Bus/contactdoos (type): D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
    Geïntegreerde deurschakelaar: JA
    Schakelaar (type): Geïntegreerd, aan/uit/deurschakelaar
    Nominale isolatiespanning: 500 V DC/1s
    Nominale stootspanningsvastheid fase naar aarde: 1000 V AC
    Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase: 500 V AC
    Beschermklasse: I (Beschermingsgeleider)
    Aansluitmogelijkheden: Voeding via connector
    Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
    Montagemethode verlichting: Geschroefd
    Lichtbundelafdekking: JA
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 2,02 kg
    EAN: 4028177320741
    Douanetariefnummer: 94054095
    ETIM 7.0: EC000321
    ETIM 6.0: EC000321
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189241
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189241
    Productbeschrijving: SZ Comfortverlichting, met deurschakelaar, met contactdoos geaard, 14W 100-240V 50/60 Hz, 452x117x50 mm BxHxD

    + Toelatingen

    Certificaten:
    EAC: 
    (RU)
    Toelichtingen:
    Verklaring van conformiteit: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Documentatie:
    Handleiding:  
    FR, EN, DE   RU  

    + Toebehoren


     
     
     
     
     
     
     

     Comfortverlichting

    Bestelnummer SZ 4139.150

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten