* Verpakkingseenheid = 1 st.
Meer over het product
Deze pagina als PDF+ Productbeschrijving
Montage-instructie: |
Voor de inbouw in TS-kasten is de montageplaatbevestiging 5050.063 nodig. |
---|---|
Materiaal: |
Staal, verzinkt |
Geschikt voor: |
Behuizingstype: VX Breedte: = 1200 mm Hoogte: = 1600 mm |
Montageplaat: |
Breedte: 1099 mm Hoogte: 1496 mm |
Leveringseenheid: |
1 st. |
EAN: |
4028177928336 |
Douanetariefnummer: |
94039010 |
ETIM 7.0: |
EC000213 |
ETIM 6.0: |
EC000213 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27409216 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27409216 |
– Anderen bekeken ook
Product data (ZIP)
Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.
I agree