- Artikelnummer:
- DK 5501.400
- Product omschrijving
- Met systeemboring voor de bevestiging van toebehoren en de ventilatie van actieve componenten.
- Toepassingsgebieden
- Voor montage aan een 19"-bevestigingsniveau
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 150 mm
- Inbouwmogelijkheden
- voor 19"-profielen, standaard
- voor 19"-profielen, dynamisch
- Belastbaarheid
- 300 N, statisch
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 0,682 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678958
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
Glijrail 2 HE tbv TS-IT voor montage in 19 inch bevestigingsniveau, L=150 mm, belastbaarheid 30 kg statisch, plaatstaal verzinkt