Winkelwagen

Vrijstaande kast SE 8

Bestelnummer SE 5830.500

  Product Lifecycle  
Active
  • Vrijstaande kast SE 8

    De TS 8 en SE 8 zijn uitgerust met de nieuwe montageplaat van de aanbouwkasten VX25. 
    De brochure en CAD-tekeningen kunt u downloaden. 

    Sluiten
    Lees meer

    Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Kasten met een breedte van 600 tot 1800 mm. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Materiaal: Kast: plaatstaal, 1,5 mm
    Deur: plaatstaal, 2,0 mm
    Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
    Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
    Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
    Oppervlak: Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
    Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
    Kleur: RAL 7035
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 55
    Beschermklasse NEMA: NEMA 12
    NEMA 3R
    IK-code: IK10
    Levering: Kast boven en aan de zijkanten gesloten
    Deur(en)
    Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
    Montageplaat
    Bodemplaten
    Achterwand, afschroefbaar
    Sluiting: 3 mm dubbelbaard
    TS montagerails 18 x 38 mm
    Achterwand, ééndelig
    Productwijziging: De TS 8 en SE 8 zijn uitgerust met de nieuwe montageplaat van de aanbouwkasten VX25.
    De brochure en CAD-tekeningen kunt u downloaden.
    Basismateriaal: Plaatstaal
    Afmetingen: Breedte: 600 mm
    Hoogte: 1800 mm
    Diepte: 400 mm
    Montageplaat: Breedte: 499 mm
    Hoogte: 1696 mm
    Aantal deuren: 1
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 99 kg
    EAN: 4028177666429
    Douanetariefnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Productbeschrijving: SE 8 Vrijstaande kast, met deur en montageplaat, 600x1800x400 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035

    + Toelatingen

    Toelatingen:
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Certificaten:
    Beschermklasse: 
    (EN)
    IK-Code: 
    (EN)
    Oppervlak: 
    (EN)
    Toelichtingen:
    Verklaring van conformiteit: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Databladen:
    Techniek in detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Technisch systeemhandboek: 
    (DE)
    Documentatie:
    Handleiding:  
    FR, EN, DE   RU  
    Productpresentatie: 
    (DE)

    + Toebehoren

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Vrijstaande kast SE 8

    Bestelnummer SE 5830.500

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten