Winkelwagen

Vrijstaande kast SE 8

Bestelnummer 5841.500

  Product Lifecycle  
Expired
  • Vrijstaande kast SE 8
  • Vrijstaande kast SE 8
  • Vrijstaande kast SE 8 Anreih-Systeme TS 8

    Discontinued article.

    Informatie over het uitloopartikel
    Dit artikel is niet meer leverbaar per 31.01.2021
    Het artikel wordt vervangen door PRO116866
     

    Sluiten
    Lees meer

    Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Kasten met een breedte van 600 tot 1800 mm. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.

    + Productbeschrijving

    Materiaal: Kast: plaatstaal, 1,5 mm
    Deur: plaatstaal, 2,0 mm
    Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
    Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
    Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
    Oppervlak: Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
    Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
    Kleur: RAL 7035
    Levering: Kast boven en aan de zijkanten gesloten
    Deur(en)
    Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
    Montageplaat
    Bodemplaten
    Achterwand, afschroefbaar
    Sluiting: 3 mm dubbelbaard
    TS montagerails 18 x 38 mm
    Achterwand, ééndelig
    Afmetingen: Breedte: 1.200 mm
    Hoogte: 1.800 mm
    Diepte: 400 mm
    Montageplaat: Breedte: 1.099 mm
    Hoogte: 1.696 mm
    Beschermklasse IP volgens EN 60 529: IP 55
    Beschermklasse NEMA: NEMA 12
    NEMA 3R
    IK-code: IK10
    Aantal deuren: 2
    Basismateriaal: Plaatstaal
    Gewicht/VE: 175 kg
    Leveringseenheid: 1 st.
    EAN: 4028177666498
    ETIM 7.0: EC000261
    ECLASS 8.0: 27180101
    Product omschrijving: SE 8 Vrijstaande kast, met 2 deuren en montageplaat, 1200x1800x400 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035

    + Goedkeuringen

    Approvals:
    Lloyds Register of Shipping: 
    EN
    UL + C-UL: 
    EN
    Certificates:
    Beschermklasse: 
    EN
    IK-Code: 
    EN
    Declerations:
    Verklaring van conformiteit: 
    DE, EN
    Verklaring van conformiteit UK: 
    EN

    + Downloads / CAD

    Data Sheets:
    Technisch systeemhandboek: 
    DE
    Technische gegevens: 
    CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH
    Veiligheidsinformatieblad: 
    DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV
    Documentation:
    Product presentations: 
    DE

    + Toebehoren

     Vrijstaande kast SE 8

    Bestelnummer

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten