Winkelwagen

Connectorafdekkap met deur voor TS

Bestelnummer TS 8609.030

  Product Lifecycle  
Limited
  • Connectorafdekkap met deur voor TS

    Discontinued article.

    Informatie over het uitloopartikel
    Dit artikel is niet meer leverbaar per 15.02.2019
    Het artikel wordt vervangen door 8609230
    Connectorafdekkap met deur voor VX
    Hier gaat u naar het opvolgartikel
    Sluiten
    Lees meer

    Afdekkap met deur voor TS, beschermt connectoren en andere componenten en dekt ze af.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Voordelen: Beschermt connectoren en andere componenten en dekt ze af
    Naar keuze kabelinvoer van boven naar onder
    Materiaal: Afdekkap: plaatstaal, 1,5 mm
    Deur: plaatstaal, 2,0 mm
    Kleur: RAL 7035
    Levering: Afdekkap
    Deur met espagnoletsluiting en dubbelbaardbinnenwerk
    1 afdekplaat voor boven of onder
    Geschikt voor: Behuizingstype: TS 8
    Hoogte: = 2000 mm
    Diepte: = 600 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 43 kg
    EAN: 4028177250710
    Douanetariefnummer: 94039010
    ETIM 7.0: EC000744
    ETIM 6.0: EC000744
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182405
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189290
    Productbeschrijving: TS Connectorafdekkap met deur, voor kasthoogte 2000 mm en -diepte 600 mm, plaatstaal, RAL 7053

    + Toelatingen

    Certificaten:
    EAC: 
    (RU)

    + Downloads

    Documentatie:
    Leaflet: 
    (EN, DE)

    + Toebehoren


     
     
     
     
     
     
     

     Connectorafdekkap met deur voor TS

    Bestelnummer TS 8609.030

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten