- Artikelnummer:
- SZ 8800.120
- Product omschrijving
- Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstulen, stekkerdoorvoertulen. Wordt al vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.
- Voordelen
- Zeer geschikt voor kabels met verschillende doorsneden
- Dankzij de symmetrische behuizing kunnen de bodemplaten voor kabelinvoertules analoog aan de bodemplaten bij overeenkomende afmetingen ook in de behuizingsdiepte, rechts en links, worden toegepast
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Aantal uitsparingen
- 6
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS: = 1.200 mm
Behuizingstype: SE
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 2,176 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212497
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
Bodemplaten voor invoertules voor 1200 mm breedte