Directe toegang tot onderdelen en componenten van uw productie-IT-infrastructuur vereenvoudigt het gebruik en onderhoud – een belangrijk en tijdbesparend voordeel.
Het nieuwe 19" zwenkarm maakt verticale integratie van servers en switches mogelijk. Hierdoor heb je altijd gemakkelijk toegang tot de actieve IT‑componenten vanaf de voorzijde.
Het geïntegreerde zwenkarm zorgt daarnaast voor eenvoudiger gebruik en kabelmanagement.
IT-apparatuur in productieomgevingen wordt blootgesteld aan zwaardere omstandigheden dan op de meeste andere locaties.
Dankzij een hoge beschermingsgraad tot IP54 (volgens de industriële AX‑standaard) is het AX IT Nano Data Center uitstekend geschikt voor industriële omgevingen – zowel als wandkast als vrijstaand systeem.
Bovendien profiteert je van volledige compatibiliteit met het uitgebreide modulaire accessoire aanbod van Rittal voor AX compactkasten.
Door de verticale integratie van actieve componenten is de kast bovendien uiterst ruimtebesparend.