Energieverdeling onder robuuste omstandigheden

ISV AX Kunststof

Als energieverdeling onder robuuste omstandigheden plaats moet vinden komt de kunststof wandkast AX met ISV-opbouwmodulen (1 breedte-eenheid (BE) en 3 hoogte-eenheden (HE)) snel in beeld. Met zijn hoge beschermklasse IP 66 volgens EN 60529, impactklasse IK 09 volgens EN 62262 en beveiligingsisolatie klasse II voldoet deze aan de gestelde eisen. Het kunststof voldoet daarnaast aan de eisen UL F1-Outdoor-Rating (UL 746C) dankzij hoge UV-bestendigheid, is vlamdovend volgens UL 94 V-0 en te gebruiken in een omgevingstemperatuurbereik: van- 30°C tot + 75°C. 

De AX kunststof ISV is voorbereid voor inbouw-apparaten: één breedte-eenheid van 250 millimeter en drie hoogte-eenheden van 150 millimeter voor totaal 36 delingseenheden van 18 millimeter. De module is afgewerkt met een kunststof afdekkap.

ArtikelnummerAfmeting in mm (BxHxD)Grootte
  Breedte-eenheden (BE) á 250 mmHoogte-eenheid (HE) á 250 mm
XNL008252400x600x20013
XNL008253600x600x20013

 

Wil jij meer informatie over ISV Kunststof? Neem contact op met Rittal via sales@rittal.nl of 0316-591660