Los van de toegepaste technieken, de chemische samenstelling, de capaciteit en de toepassing zijn er 2 soorten batterijen: 19" montage of niet-19" montage. Misschien een rare opsomming maar cruciaal voor de manier waarop deze gemonteerd worden in de kast.
Naast de batterijen worden ook de omvormers, batterij- en energiemanagement systemen in deze racks gemonteerd.
De verschillende standaard uitvoeringen zijn flexibel op te bouwen, zonder interieur of voorzien van montageprofielen, hebben een geventileerde deur en achterwand of zijn helemaal leeg. Daarmee kunt u afhankelijk van de te monteren batterij een passende keuze maken.
Voor batterijen die niet tussen montageprofielen gemonteerd worden kunnen legborden toegepast worden. Deze zijn beschikbaar tot 200 kg belastbaarheid.
Voor andere opstellingen of voor het plaatsen van baterijen in en buitenopstelling contact opnemen met ons.
Wil je meer informatie omtrent Energy Racks neem dan contact met ons op via sales@rittal.nl of bel 0316-591660