Geschikt voor buitenopstellingen:
- Vandalismebestendige behuizingen
- e+ controller aan de achterzijde van het koelaggregaat
- Aluminium behuizing met outdoor-coating overeenkomstig UL 1332
- Temperatuurbereik van -30 °C tot +60 °C
Alle voordelen van de Blue e+ technologie:
- Efficiënt: gemiddelde energiebesparing van 75 % dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie
- Flexibel: wereldwijde toepassing dankzij de unieke ondersteuning van meerdere spanningen
- Betrouwbaar: langere levensduur van de componenten in de behuizing en het koelaggregaat dankzij componentvriendelijke koeling
- Gemakkelijk: intuïtieve bediening dankzij touch-display en intelligente interfaces
Compatibel met outdoor-behuizingen:
- Afdichtingsframe voor universele bevestiging aan outdoor-behuizingen voor aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw
- Voor dubbel- en enkelwandige behuizingen
- Voorgedefinieerde Toptec-behuizing met uitsparing voor het koelaggregaat in de deur
Intelligente koppeling:
Blue e+ koelaggregaten zijn in combinatie met de IoT-interface te koppelen en te digitaliseren
- Continue bewaking van temperatuurwaarden
- Voorkomen van kosten als gevolg van stilstand en gevolgschade
- Automatische melding bij storingen in het koelaggregaat
- Asset management: lokaliseren en organiseren van de koelaggregaten
- Remote access: op afstand configureren van aggregaatparameters
Wereldwijde toepassing en optimale bescherming:
- Internationale toelatingen (cULus Listed, cULus FTTA, CE en EAC)
- Beschermklasse UL Type 3R/4/12 en IP 56