Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jun. 2024
Het artikel wordt vervangen door:
1586000
- Artikelnummer:
- BG 1559.010
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
180°-scharnieren: zinkspuitwerk - Oppervlak
- Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 240
180°-scharnieren: verchroomd - Levering
- Kast met deksel
180°-scharnieren (2 stuks)
Montagerail TH 35/7,5
Snelsluiting incl. kunststofbussen - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 123 mm - Materiaaldikte kast
- 1,5 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Design support rails
- Aan het montageprofiel verstelbaar
- Positie draairichting deur
- onder
- Aantal montagerails
- 1
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Snelsluiting incl. kunststofbussen
Aantal sluitingen: 3 - Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 6 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177009950
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- BG Busbehuizing, BHD: 600 x 200 x 123 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, montagerail