Product loopt uit per: 30 jan. 2020
Het artikel wordt vervangen door:
1448000
Kunststof wandkasten KS
Artikelnummer: KS 1448.500
Wandbehuizing met deur van glasvezelversterkt polyester, met montageplaat. Naar keuze met of zonder zichtdeur. Beschermklasse IP 56 resp. IP 66. Traploze montageplaat-diepteverstelling dankzij meerdere montageniveaus in de behuizing. Flexibele deuropbouw door aangeperste bevestigingsnokken aan de binnenzijde van de deur. Hoge stabiliteit door glasvezelversterkte kunststof.
- Artikelnummer:
- KS 1448.500
- Uitvoering
- met zichtvenster
- Materiaal
- Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK
Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Zichtvenster: acrylglas, 3,0 mm met rondom klemprofiel van rubber - Oppervlak
- Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting
Montageplaat
Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen
Aan de zijkant aangeperste C-rails voor een traploze montageplaat-diepteverstelling
Zichtvenster in de deur - Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 56
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 200 mm - Materiaaldikte montageplaat
- 2,5 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 345 mm x 350 mm
- Aantal deuren
- 1
- Draairichting deur om te wisselen
- Ja
- Aantal sluitingen
- 2
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - With viewing window
- Ja
- Opmerking
- Door langdurige inwerking van UV-straling (zonlicht) in combinatie met wind en regen kan het oppervlak optisch worden beïnvloed. Dit heeft geen invloed op de bescherming van de ingebouwde elektrische componenten. Als de kasten niet tegen UV-straling kunnen worden beschermd, dan raden wij aan de kast te voorzien van een PUR-coating. Toelaatbare omgevingstemperatuur -30 °C...+75 °C.
- Basismateriaal
- Kunststof
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 8 kg
- Douanetariefnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177526716
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- KS Kunststof wandkast, 400x400x200 mm BxHxD, RAL 7035, glasvezelversterkt polyester, met zichtvenster