Hygienic Design Wandkast HD, met één deur

Artikelnummer: HD 1314.600

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden

Artikelnummer:
HD 1314.600
Uitvoering
Dakhelling 30° naar voren
Product modification
De wandkast HD met één deur is vanaf juni 2020 voorzien van de nieuwe montageplaat van de wand-/vloerkast AX.
Materiaal
Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Montageplaat: plaatstaal
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering
Kast rondom gesloten
Deur met ingestoken afdichting
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Afmetingen
Breedte: 810 mm
Hoogte voorzijde: 430 mm
Hoogte achter: 549 mm
Diepte: 210 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
750 mm x 355 mm
Deuropeningshoek
125°
Aantal sluitingen
2
IK-code
IK08
Basismateriaal
Roestvaststaal
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
26 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177815674
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
HD Kast 810x430/549x210 1MPL RVS 1.4301
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
White Paper
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens

White paper Hygienic Design

In dit white paper gaan we in op deze richtlijnen, de plaatsing van de behuizing in het productieproces en hoe u kunt controleren of de door u gebruikte behuizingen aan de voorwaarden voldoen.