Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 mei 2024
Universele lessenaars TP
Artikelnummer: TP 2694.500
Universele lessenaars TP, hoge stabiliteit en beschermklasse IP 55 door het nagenoeg uit één stuk vervaardigde kastdeel. Flexibele frontindeling, naar keuze met schuifladen of lessenaar. Eenvoudig toegankelijk dankzij gedeelde deuren. Vervangbaar binnenwerk
- Artikelnummer:
- TP 2694.500
- Uitvoering
- met korte frontdeur
- Product modification
- De universele lessenaar is voorzien van de nieuwe montageplaat van de aanbouwkasten VX25.
- Materiaal
- Behuizing, bodemplaten: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met deur(en)
Montageplaat
Bodemplaten - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.300 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 499 mm x 1.196 mm
- Diepte boven
- 417,5 mm
- Diepte onder
- 500 mm
- IK-code
- IK08
- Opmerking
- Voor universele lessenaar met korte frontdeur: Voor het aanhouden van de beschermklasse moet de schuiflade of lessenaar worden gemonteerd.
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 77 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
- TP Universele lessenaar met korte frontdeur, 600x1300x500/417,5 mm BxHxD1/D2, plaatstaal, RAL 7035