Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2021
Het artikel wordt vervangen door:
6707600
- Artikelnummer:
- TP 6707.500
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 2,5 mm - Oppervlak
- dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing boven open
Dubbele deur met stangsluiting, voor en achter
Montageplaat, in diepte verstelbaar
Bodem open voor individuele kabelinvoer - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 1.499 mm x 571 mm
- Aantal deuren
- 2
- IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Afmetingen
- Breedte: 1.600 mm
Hoogte: 675 mm
Diepte: 500 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat
- Protection category NEMA
- NEMA 12 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 85 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554146
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
- TP TopConsole-systeem onderdeel, 1600x675x500 mm BxHxD, met deur en montageplaat, plaatstaal, RAL 7035
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie