- Artikelnummer:
- SK 3130.115
- Product omschrijving
- Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig door twee luchtcircuits van elkaar worden gescheiden.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet aansluitgereed
Steekbare aansluitklemmenstrook
Potentiaalvrij contact bij te hoge temperatuur
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
- Specifieke warmtecapaciteit
- 90 W/K
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit bij 50 Hz: 850 m³/h
Extern circuit bij 60 Hz: 945 m³/h
Intern circuit bij 50 Hz: 850 m³/h
Intern circuit bij 60 Hz: 945 m³/h
- Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 1.580 mm
Diepte: 215 mm
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
- Temperatuurregeling
- Elektronische regeling met digitale weergave (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- Intern circuit IP 54
- Extern circuit IP 34
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 34 kg
- Douanetariefnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177425125
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Product omschrijving
-
SK lucht/lucht-warmtewisselaar TopTherm, wandmontage, 90 W/K, 115 V, 50/60 Hz, BHD: 400 x 1580 x 215 mm