- Artikelnummer:
- SK 3210.144
- Uitvoering
- Watervoerende delen RVS (1.4571)
- Product omschrijving
- Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. De lucht/water-warmtewisselaar wordt met behulp van flexibele wateraansluitmogelijkheden op het dak van een kast gemonteerd.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Afdichting
Bevestigingsmateriaal
- Totaal koelvermogen
- L 35 W 10 bij 400 l/h: 3 kW
- Nominale spanning
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 102 W
Bij 60 Hz: 125 W
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,25 A
Bij 60 Hz: 0,3 A
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Aansluiting (elektrisch)
- Steekbare aansluitklemmenstrook
- Inschakelduur
- 100 %
- Koelmedium
- Water (specificatie zie onze website)
- Waterintredetemperatuur
- 1 °C...30 °C
- Wateraansluitingen
- ½" slangtule
- G ⅜" buitenschroefdraad
- Temperatuurregeling
- Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 1 °C...70 °C
- Afmetingen
- Breedte: 597 mm
Hoogte: 417 mm
Diepte: 475 mm
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Beschermklasse
- IP 65 op aanvraag mogelijk
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
- Instelbereik
- 20 °C...55 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 29,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177430013
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
-
SK lucht/water-warmtewisselaar, dakmontage, 3,0 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, basisregeling, watervoerende delen: V4A, BHD: 597 x 417 x 475 mm