Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Artikelnummer: SK 3311.410

Koeling op rackbasis voor een tot twee IT-racks. Continue aanpassing van het koelvermogen door gebruik van een vermogensgeregelde compressor in de LCP Rack DX (verdamper). Voor de werking van het apparaat is een externe condensor vereist.

Artikelnummer:
SK 3311.410
Voordelen
Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gerichte regeling
Gering drukverlies aan de luchtzijde en daardoor minimaal opgenomen vermogen van de ventilator
Regeling van de gewenste serverintredeluchttemperatuur
Dankzij de toerentalgeregelde compressor wordt het koelvermogen optimaal op de daadwerkelijke behoefte afgestemd
Standaard redundante temperatuursensor aan beiden luchtzijden geïntegreerd
Specifiek onderhoud van de LCP DX door scheiding van koeling en serverrack
Toepassingsgebieden
Ideaal voor IT-koeling op kleine en middelgrote locaties
Eén of twee racks separaat koelbaar
Mogelijkheden
De LCP zuigt de lucht via de zijkanten aan de achterzijde van het serverrack af, koelt deze via krachtige compacte registers en blaast de gekoelde lucht via de zijkanten weer naar het voorste deel van het serverrack
De opgenomen warmte wordt op de standplaats van de externe condensor aan de omgeving afgegeven
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Opties
Bevochtiger
Ontvochtiging en naverwarming
Condensopvoerpomp
Lage temperatuur-/hoge temperatuur-condensor (-40 °C/+53 °C)
Uitvoering
Rackkoeling
Monitoring
Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet
Integratie in RiZone
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Nuttig koelvermogen L22 L30: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Modulatiebereik
3 ‐ 12 kW
Totaal koelvermogen/aantal ventilatormodulen
12 kW/4
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 4.800 m³/h
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
Geschikt voor behuizingstype
TS IT
Inbouw in een rij behuizingen
Gelijkliggend
Nominale spanning
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 7,5 A
Max. koelvermogen
12 kW
Aansluiting (elektrisch)
Aansluitklem
Inschakelduur
100 %
Koelmedium
Koudemiddel
EC-ventilator
Ja
Ventilatoren tijdens bedrijf te vervangen
Ja
Temperatuurregeling
Traploze ventilatorregeling
Inverterbestuurde compressor
Aanloopstroom (LRA)
11 A
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 20 A
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...50 °C
Bedrijfstemperatuurbereik
15 °C...35 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 69 dB(A)
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R410A
Koelmedium: Koudemiddel
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
207 kg
Douanetariefnummer
84195080
EAN
4028177691315
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
SK LCP Rack DX, Refrigerant-based split cooling unit for rack cooling, Mounted on the side of the rack, flush, Cooling of one up to maximum two racks, Support of IT-compatible, #front-to-back# air routing,
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Databladen
Graphics
Technical Data sheet
Veiligheidsinformatieblad