- Artikelnummer:
- SK 3311.016
- Product omschrijving
- Om het koelvermogen te verhogen kunnen naderhand afzonderlijke ventilatormodulen in de LCP's worden ingebouwd. De bijkomende integratie verhoogt de beschikbaarheid en verlaagt het energieverbruik van de LCP.
- Voordelen
- Tijdens bedrijf aan te sluiten
- Vervangen van de ventilatormodulen zonder gereedschap
- Mogelijkheden
- Door de inbouw van ventilatormodulen in een LCP wordt de luchtverplaatsing en daarmee het koelvermogen van de betreffende variant verhoogd. Bij voldoende koelvermogen kunnen de ventilatormodulen worden uitgebreid voor het creëren van redundantie. Door het naderhand ombouwen van ventilatoren tot boven de benodigde luchtvolumestroom kan het energieverbruik worden verminderd, omdat de ventilatoren dan met een lager toerental draaien. Ook wordt het geluidsniveau van het apparaat aanzienlijk gereduceerd.
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 1 ventilatoreenheid
EC-ventilator
Aansluitgereed
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- De LCP SK 3311.238/.538 (max. 30 kW) wordt standaard geleverd met één ventilatormoduul.
- Om het max. koelvermogen van 30 kW te bereiken, dient de klant/servicetechnicus twee extra ventilatormodulen in te bouwen.
- De LCP SK 3311.268/.568 (max. 55 kW) wordt standaard geleverd met vier ventilatormodulen.
- Om het max. koelvermogen van 55 kW te bereiken, dient de klant/servicetechnicus twee extra ventilatormodulen in te bouwen.
- De LCP SK 3311.148/.548 (max. 30 kW) wordt standaard geleverd met twee ventilatormodulen.
- Om het max. koelvermogen van 30 kW te bereiken, dient de klant/servicetechnicus twee extra ventilatormodulen in te bouwen.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 6,9 kg
- Douanetariefnummer
- 8414590099
- EAN
- 4028177689824
- EAN11 (UC)
- 87735
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
Ventilatormoduul voor LCP Rack/Inline CW
Artikelnummer: SK 3311.016
Verhoging van het koelvermogen. Aanvullend kan een redundantie worden behaald of het energieverbruik worden verlaagd.