Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 dec. 2021
- Artikelnummer:
- SK 3165.630
- Product omschrijving
- Voor het naderhand monteren in bestaande DK-TS toepassingen. Speciaal voor inbouw in eendelige, geperforeerde plaatstalen deuren. Door de toenemende aansluitdichtheid in serverracks en netwerkbehuizingen is toepassing van een actieve, directe behuizingsventilatie onontbeerlijk. De ventilatortraverse, die aan het deurprofiel van de achter- of frontdeur wordt bevestigd, ondersteunt de horizontale luchtgeleiding in de server en maakt daarmee een snellere afvoer van warmte die afkomstig is van actieve componenten mogelijk.
- Voordelen
- Door uitbreiding met twee ventilatoruitbreidingssets wordt de luchtverplaatsing verhoogd naar 1200 m3/h.
- Luchtstroom eenvoudig te wijzigen door omdraaien van de ventilator.
- Cascadeerbaarheid van meerdere traversen mogelijk.
- Eenvoudige montage aan het deurprofiel.
- Aansluitgereed
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 2 ventilatoren
Aansluitkabel (2,5 m)
Incl. bevestigingsmateriaal - Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 70 W
Bij 60 Hz: 70 W - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,38 A
Bij 60 Hz: 0,36 A - Afmetingen
- Breedte: 493 mm
Hoogte: 606 mm
Diepte: 64,5 mm - Opmerking
- Alleen voor montage aan het deurprofiel!
- Geluidsniveau
- 55 dB(A)
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Serverracks TS 8
DK-TS
Breedte: 600 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 20 °C...55 °C
- Gewicht/VE
- 9,3 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177309418
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Ventilatortraverse, luchtverplaatsing 600 m³/h, 230V, 493x606x64,5 mm BxHxD, RAL 7035