- Artikelnummer:
- SK 3312.805
- Product omschrijving
- Voor montage van het dakmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de dakplaat is zodanig gepositioneerd dat het dakmontage-koelaggregaat symmetrisch voor op het rack staat.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Montage-instructie
- Bij de montage moet het bevestigingsmateriaal van de aanwezige gesloten dakplaat worden gebruikt
- Geschikt voor bestelnr.
- 3312.800
- 3185.730
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
VX
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
-
Dakplaat voor dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT