Dakplaat TS

Artikelnummer: TS 8801.320

Artikelnummer:
TS 8801.320
Product omschrijving
Voor de montage van dakmontage-koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars voor dakmontage. De uitsparingen in de dakplaat zijn zodanig gepositioneerd dat de dakmontage-koelaggregaten symmetrisch op de behuizing staan.
Voordelen
Eenvoudige en snelle montage
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-uitsparing
Breedte:475 mm
Diepte:260 mm
Distance cut-out to back
129,3 mm
Opmerking
Bij de montage van koelaggregaten op de dakplaat 8801.310 zitten de hijsogen van de kast in de weg, daarom worden bij de dakplaten dakbevestigingsschroeven meegeleverd.
De bevestiging aan de dakplaat 8801.340 wordt intern met plaatbeugels en klembeugels gerealiseerd.
Geschikt voor bestelnr.
3382....
3359....
Afmetingen
Breedte: 767,5 mm
Hoogte: 13 mm
Diepte: 567,5 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
6,25 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177360617
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Dakplaat voor de montage van koelapparaten 3382xxx/3359xxx/31494xx/31498xx, voor behuizingen 800x600 mm BxD, plaatstaal, RAL 7035
Certificaten
EAC
Databladen
Technisch systeemhandboek