- Artikelnummer:
- SK 3285.850
- Product omschrijving
- De Rittal koelaggregaten zijn onderhoudsarm en worden zonder filtermatten geleverd. Voor extreme omstandigheden kunnen filtermatten worden toegepast.
- Voordelen
- Temperatuurbestendig van -40 °C…+80 °C
- Materiaal
- Polyurethaan schuim met open celstructuur
- Geschikt voor bestelnr.
- 3178.800
- 3178.801
- 3179.800
- 3179.801
- Afmetingen
- Breedte: 229 mm
Hoogte: 168 mm
Diepte: 10 mm
- Gewicht/VE
- 0,035 kg
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177965546
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Filtermat, voor koelaggregaat 3178.80x/3179.80x, BHD: 229 x 168 x 10 mm