- Artikelnummer:
- SK 3175.000
- Product omschrijving
- Om de beschermklasse van de dakontluchting SK 3148.007 te verhogen, is een filtermat noodzakelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Filterhouder incl. filtermat
- Afmetingen
- Breedte: 340 mm
Hoogte: 244 mm
Diepte: 15 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 44
- Gewicht/VE
- 0,72 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Filterhouder tbv SK 3148007, 340x244x15 mm BxHxD, inclusief filtermat