Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9640.206
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Doorsnede
- 974 mm²
- Lengte
- 491 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 4,3 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 4,34
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177568198
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Maxi-PLS Railkoper E-Cu, 1600 A, voor kastbreedte 600 mm, L=491 mm, voor kabelaansluitsysteem met eindsteunen