Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.660
- Uitvoering
- zonder doorvoer
- Product omschrijving
- Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
- Voor functieruimtehoogte
- 1.000 mm
- Afmetingen
- Breedte: 502 mm
Hoogte: 993 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 12,3 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177544123
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Deelmontageplaat, zonder doorvoer, voor kastbreedte 600 mm en functieruimtehoogte 1000 mm, 502x993 mm BxH, plaatstaal verzinkt