- Artikelnummer:
- SV 9674.435
- Product omschrijving
- Eindsteun voor het verdelerrailsysteem van het lastscheiderstrokenveld, voor verticale ondersteuning van het verdelerrailsysteem bij invoer vanaf de bovenzijde.
- Materiaal
- Duroplastisch polyester
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en schroeven
- Geschikt voor railkoper
- Breedte: 50
Hoogte: 10 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- 4-polig
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1,42 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177613522
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Eindsteunen voor lastscheiderstrokenveld, voor railkoper 50x10 mm, 3-4-polig, duroplastisch polyester