Verdelerrail PLS 1600

Artikelnummer: SV 9675.230

Artikelnummer:
SV 9675.230
Uitvoering
Voor verdelerrailsysteem achter de functieruimte
Product omschrijving
Voorbereid voor de aansluiting van T-verbindingssets.
Materiaal
E-Cu
Lengte
1.350 mm
Geschikt voor
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
10,7 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
10,89
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177575974
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV PLS Verdelerrails E-Cu, 1600 A, voor kasthoogte 2000 mm, L=1350, tbv modulaire Ri4Power kast
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK