Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.004
- Product omschrijving
- Systeembevestiging met schroefdraadboringen M5 en M6 in het 50 mm-raster voor het aan de achterzijde opbouwen van een RiLine60 hoofdrailsysteem. Om in het TS-frame te hangen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: = 400 mm
- Hoogte
- 362 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 2,5 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177544840
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Systeembevestigingen voor RiLine hoofdrailsysteem, voor kastbreedte 400 mm, 338,5x362 mm BxH, plaatstaal, verzinkt