- Artikelnummer:
- SV 3560.000
- Product omschrijving
- Voor het aansluiten van een gelamelleerd railkoper zonder boren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt, gepassiveerd
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 34 x 10 mm
- Geschikt voor railkoper
- 50 x 10 mm
- Geschikt voor railkoper
- Railkoper E-Cu
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Gewicht/VE
- 1,044 kg
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177044357
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
- SV Vlakke klem, tbv railkoper 50x10 mm, flexibar 34x10 mm, plaatstaal verzinkt, gepassiveerd