Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2018
- Artikelnummer:
- SV 9676.058
- Toepassingsgebieden
- voor railsystemen, passend op randafdekprofielen
- Lengte
- 1.000 mm
- Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 100
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 2,2 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177578388
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Flat-PLS koper zijafdekprofiel voor koperbreedte 80 mm, lengte=1000 mm, hard PVC