- Artikelnummer:
- SV 9677.541
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van railsystemen met een hartafstand van 185 mm in de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 2 systeembevestigingen (links/rechts)
2 montagechassis
Incl. bevestigingsmateriaal
Systeembevestiging (symmetrisch)
- Montage-instructie
- Voor een variabele diepteverstelling van het railsysteem in de kast is bovendien het systeemchassis 23 x 64 mm voor VX (voor het binnenste montageniveau) vereist. De selectie vindt plaats op basis van de kastdiepte.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 5,54 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177923331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Systeembevestiging VX25-1200