- Artikelnummer:
- SV 9635.425
- Mogelijkheden
- Voor de regeling van motoren als directe of omkeerstarter met geïntegreerde overbelastingsbeveiliging
- De gebruikte hybridetechniek maakt een veelvuldig, slijtagevrij schakelen door halfgeleiders mogelijk
- Tijdens bedrijf zorgen mechanische contacten voor een gering vermogensverlies
- Ruimtebesparende opbouw door geringe opbouwbreedte
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 12 W
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
- 2
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
- 3
- Nominale spanning
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- 9 A
- Opmerking
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Afmetingen
- Breedte: 22,5 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 114 mm
- Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Stroombewaking instelbaar
- 1,5 ‐ 9 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 90328900
- EAN
- 4028177951839
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Product omschrijving
-
SV RiLine Compact Motorstuurapparaat 9 A, 500 V