- Artikelnummer:
- DK 7856.016
- Uitvoering
- Met meting van spanning, stroom en vermogen (verbruik), via CMC-TC, op afstand te beheren
- Product omschrijving
- Dankzij een verticale montagerail met 1-/3-fase voeding maakt het modulaire systeem een basisuitvoering van het rack mogelijk. De verschillende insteekmodulen voor de voeding van de actieve componenten kunnen in de PSM-stroomrail worden geklikt. En dit zelfs tijdens bedrijf, omdat de stroomrail aanrakingsveilig is.
- Voordelen
- De modulen kunnen naderhand tijdens bedrijf worden bevestigd
- Technische gegevens
- Elk insteekmoduul takt een fase van de systeemstroomrail af, afhankelijk van de steekrichting van voeding A of redundante voeding B.
- Afhankelijk van de uitvoering 1-/3-fase opbouw met een max. stroom van 2 x (3 x 16 A/32 A).
- Redundante 3-fase voeding mogelijk
- De redundante stroomkring is compleet gescheiden van de 3 fasen van de systeemstroomrail.
- De modulen kunnen worden voorzien van een geïntegreerde overstroombeveiliging. Hierdoor wordt bij een kortsluiting alleen het betreffende moduul uitgeschakeld. De resterende modulen blijven functioneren.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
- Aansluiting (elektrisch)
- Bus
- Aantal
- 2
- Fase per voeding
- 3~
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Moduulsteekplaatsen (max.)
- 6
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
TS IT
VX IT
Hoogte: 2.000 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...60 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 5,2 kg
- Douanetariefnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177507180
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit