IT-Power

Power Distribution Unit PDU

Met de compacte PDU wordt elk IT-rack voorzien van een professionele stroomverdeling. In de IT-serverracks vindt de montage zonder gereedschap in de Zero-U-Space plaats. Door de omvangrijke energiemeet- en monitoringfuncties is de PDU een economische en veilige investering.

Power Distribution Unit PDU

PDU basic

High-end stroomverdeling voor IT-racks: robuuste PDU met compacte basisstroomverdeling voor de IT-omgeving.

Power Distribution Unit PDU

PDU metered

High-end stroomverdeling voor IT-racks: intelligente PDU met energiemeting per fase, d.w.z. de vermogensbehoefte van een compleet IT-rack.

Power Distribution Unit PDU

PDU metered plus

High-end stroomverdeling voor IT-racks: intelligente PDU met energiemeting per uitgangssteekplaats, d.w.z. de vermogensbehoefte van afzonderlijke verbruikers.

Power Distribution Unit PDU

PDU switched

High-end stroomverdeling voor IT-racks: intelligente PDU met meetfunctie per fase en afzonderlijk schakelbare uitgangssteekplaatsen.

Power Distribution Unit PDU

PDU managed

High-end stroomverdeling voor IT-racks, met energiemeet- en bewakingsfuncties voor elke afzonderlijke uitgangssteekplaats Ingang met CEE-connector (16 A/32 A) alsmede C13- en C19-uitgangen.

Power Distribution Unit PDU

PDU UK basic

De energieverdeling is speciaal ontworpen voor computerruimten en vrijstaande racks met UK (BS 1363) apparaatconnectoren.

Power Distribution Unit PDU

PDU UK, uitvoering metered

De energieverdeling is speciaal ontworpen voor computerruimten en vrijstaande racks met UK (BS 1363) apparaatconnectoren.

Power Distribution Unit PDU

RCM-meetmoduul – Inline Meter

Autonoom moduul voor energieregistratie (incl. verschilstroombewaking) in 1 HE/19"-vormfactor. Het moduul wordt in de voedingskabel van een gebruiker, een PDU Basic of modulaire PDU zonder meetfunctie opgenomen. Alle belangrijke elektrische kengetallen...

Power Distribution Unit PDU

Overspanningsbeveiligingsmoduul type 3

Compacte overspanningsbeveiligingsmoduul voor de beveiliging van eindapparaten (type 3) met meldcontact voor bevestiging aan het kast-/behuizingsframe. De modulen zijn ontworpen voor de beveiliging van gevoelige hardware en vormen de derde resp. laatste...

Power Distribution Unit PDU

PDU toebehoren

Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000