- Artikelnummer:
- SV 9683.606
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Voor een directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realisatie van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwand is een interieurindeling volgens Form 1 t/m 4 mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
- Voor functieruimtehoogte
- 600 mm
- Afmetingen
- Breedte: 902 mm
Hoogte: 593 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 11,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177935242
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV VX Deelmontageplaat 1000/600mm