Kunststofwartelplaat voor functieruimteverdeler

Artikelnummer: SV 9683.508

Ter afdekking van de functieruimteverdelers met doorvoer.

Artikelnummer:
SV 9683.508
Product omschrijving
Ter afdekking van de functieruimteverdelers met doorvoer.
Materiaal
ABS
Kleur
Overeenkomstig RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 650 mm
Hoogte: 251 mm
Leveringseenheid
2 st.
Gewicht/VE
1,5 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177937710
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Kunststof wartelpl. Functieruimteverdeler B=850
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie