Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 dec. 2021
Alternatief product:
3313480
Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC
Artikelnummer: SK 3311.480
Ideaal voor de koeling van kleine en middelgrote IT-toepassingen.
- Artikelnummer:
- SK 3311.480
- Uitvoering
- LCP Inline DX/FC
- Voordelen
- Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gerichte regeling
- Gering drukverlies aan de luchtzijde en daardoor minimaal opgenomen vermogen van de ventilator
- Temperatuurbewaking en -regeling
- Standaard redundante temperatuursensor aan beiden luchtzijden geïntegreerd
- Dankzij de toerentalgeregelde compressor wordt het koelvermogen optimaal op de daadwerkelijke behoefte afgestemd
- Specifiek onderhoud van de LCP DX door scheiding van koeling en serverrack
- Worden de LCP DX/FC-varianten in combinatie met indirecte vrije koeling toegepast, dan kan dit een besparing op de bedrijfskosten opleveren
- Toepassingsgebieden
- Ideaal voor IT-koeling op kleine en middelgrote locaties
- Eén of twee racks separaat koelbaar
- Mogelijkheden
- LCP voor opstelling in een rij racks. Warme lucht wordt uit de ruimte of de Hot Cube aan de achterzijde van de apparatuur aangezogen, via krachtige compacte registers gekoeld en vervolgens naar voren in de Cold Cube geblazen
- De LCP DX/FC varianten bevatten zowel een koudemiddel- als een water-glycol-warmtewisselaar. In de externe condensor is een extra Free Cooling-moduul geïntegreerd.
- De opgenomen warmte wordt op de standplaats van de externe condensor aan de omgeving afgegeven
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Opties
- Bevochtiger
Ontvochtiging en naverwarming
Condensopvoerpomp
Lage temperatuur-/hoge temperatuur-condensor (-40 °C/+53 °C) - Uitvoering
- Seriekoeling
- Monitoring
- Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet
- Integratie in RiZone
- Opmerking
- Variant met UL-toelating op aanvraag leverbaar
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Nuttig koelvermogen L22 L30: 35 kW
- Modulatiebereik
- 8 ‐ 35 kW
- Totaal koelvermogen/aantal ventilatormodulen
- 35 kW/3
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Bij 50 Hz: 9.900 m³/h
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.200 mm - Geschikt voor behuizingstype
- TS IT
- Inbouw in een rij behuizingen
- Gelijkliggend
- Nominale spanning
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 31,6 A
- Max. koelvermogen
- 35 kW
- Aansluiting (elektrisch)
- Aansluitklem
- Inschakelduur
- 100 %
- Koelmedium
- Water-glycol
- EC-ventilator
- Ja
- SNMP-kaart
- Ja
- Ventilatoren tijdens bedrijf te vervangen
- Ja
- Temperatuurregeling
- Traploze ventilatorregeling
- Inverterbestuurde compressor
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 40 A
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 15 °C...35 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 68 dB(A)
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 20
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 398 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177691384
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
- Hybrid split (cooland/water) for row cooling, Mounted on the side of the rack, flush, Cooling of several racks,, Support of IT-compatible, #front-to-back# air routing,, Also required: