- Artikelnummer:
- SK 3311.042
- Product omschrijving
- De filtermathouder bestaat uit een metalen frame, waarin een filtermat met open structuur is geplaatst. De filtermat wordt met extra metalen klemmen in het frame gefixeerd. De filtermathouder zelf wordt met behulp van magneten in de geperforeerde deur aan de achterzijde van de LCP Inline CW bevestigd.
- Levering
- Filtermathouder
Filtermat
Incl. bevestigingsmateriaal
- volgens DIN EN 779
- G1
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716841
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Filter mat holder, for LCP Inline CW