Toebehoren

Deuren/sluitingen

Deuren en sluitingen voor een gemakkelijke en veilige toegang tot kasten/behuizingen en racks. Deurvarianten, modulaire frontindeling en deeldeuren voor verschillende toegangsconcepten, zichtdeuren in industrieel en IT-design en zichtvensters voor een comfortabele visuele controle, handgreep- en sluitsystemen, scharnieren en toebehoren voor deuropbouw.

Deuren/sluitingen

Deurvarianten

Zichtdeuren en geventileerde zichtdeuren bieden een snelle visuele controle op geïnstalleerde componenten. Plaatstalen deuren kunnen in plaats van een achterwand worden ingebouwd, zodat er zowel vanaf de voor- als achterzijde toegang tot de...

Deuren/sluitingen

Zichtvensters en bedieningstableaus

Displays, knoppen, schakelaars en andere bedieningselementen worden optisch hoogwaardig tegen stof, vloeistof en onbevoegde toegang beveiligd.

Deuren/sluitingen

CS-adapterplaat voor CS Toptec

Voor de opname van ventilatoren die in de uitsparing voor klimaatmodulen passen.

Deuren/sluitingen

Sluitsystemen

De standaard binnenwerken kunnen door alle typen handgrepen alsmede door andere sluitingen worden vervangen. Een drukknop is een praktisch alternatief voor het snel en zonder sleutel openen van vloerstaande en wandbehuizingen.

Deuren/sluitingen

Scheidingsschakelaarkap

UL-conforme veiligheidsvergrendeling van kastcombinaties volgens USA-voorschriften. De scheidingsschakelaarkap voldoet in combinatie met het bedieningsmechanisme, de nevendeurvergrendeling en sluitstangen aan de eisen van UL 508 A.

Deuren/sluitingen

Scharnieren

Voor vrijstaande, aanbouwcombinaties en wandbehuizingen in industriële en IT-omgevingen kan afhankelijk van de toepassing een optimale deuropeningshoek worden gerealiseerd

Deuren/sluitingen

Deur, binnenzijde

Er zijn veelzijdige bevestigingsmogelijkheden voor het bewaren en archiveren van documenten en inbouwcomponenten van signalerings- of bedieningselementen beschikbaar.

Deuren/sluitingen

Stofbeschermingsstroken

Als bescherming tegen afzettingen op de bovenkant van de deur.

Deuren/sluitingen

Lak

Lak voor het bijwerken resp. voor reparatiewerkzaamheden aan oppervlakken met poedercoating en natlak, luchtdrogend.

Deuren/sluitingen

Grondlaag corrosiebescherming

De ééncomponents grondlaag is geschikt als corrosiebescherming op ongelakte punten, die ontstaan door o.a. het aanbrengen van uitsparingen. Dient ter herstel van corrosiebescherming op ongelakte punten. De grondlaag voldoet aan de...