- Artikelnummer:
- DK 7950.150
- Product omschrijving
- Voor de individuele markering of codering van de aanwezige netwerkinfrastructuur. Het magnetische oppervlak maakt een flexibele bevestiging mogelijk aan alle magnetiseerbare oppervlakken. Voor niet-magnetische oppervlakken zijn kleefstroken bijgevoegd. De max. grootte van de coderingsborden bedraagt 130 x 50 mm.
- Toepassingsgebieden
- Kastopschrift
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 0,42 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177551558
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- DK Wisselraam, magnetisch, voor markering of codering, 130x50 mm BxH, met kleefstroken