Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jun. 2024
Het artikel wordt vervangen door:
1563800
- Artikelnummer:
- KL 1563.700
- Product omschrijving
- Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor
- Behuizingstype: KL
KL-HD
Breedte: = 300 mm
Hoogte: = 200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,78 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177010093
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- KL Montageplaat tbv KL 1503xxx/1531xxx/1517xxx/1524xxx, 175x285x2 mm BxHxD, plaatstaal verzinkt