Legborden

Legborden voor bevestiging aan het 19"-profiel

Legborden voor bevestiging aan het 19"-profiel.

Legborden voor bevestiging aan het 19"-profiel

Legbord, 19"-opbouw Kasten met L-profielrails voor en achter

Zorgen voor meerdere inhangpunten, zodat de niveauafstand van de inch-niveaus variabel is, naderhand uitrusten naar volledig uittrekbaar met telescooprails mogelijk, belastbaarheid: 50 kg.

Legborden voor bevestiging aan het 19"-profiel

Legbord 1 HE, vaste inbouw 482,6 mm (19")-systeemboring

482,6 mm (19")/535 mm (metrisch), montagevlak voor kleine actieve componenten zoals bijv. modems of mini-Hub's op inch- of metrische niveaus, belastbaarheid: 10 kg.

Legborden voor bevestiging aan het 19"-profiel

Legbord, vaste inbouw voor TE

Wordt aan de zijkant aan het voorste en achterste 482,6 (19")-montageframe bevestigd, belastbaarheid: 30 kg.