Legborden

Legborden voor bevestiging aan de 19"-systeemboringen

Legborden voor bevestiging aan de 19''-systeemboringen.

Legborden voor bevestiging aan de 19"-systeemboringen

Legbord, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Voor vaste inbouw tussen twee 19"-bevestigingsniveaus.

Legborden voor bevestiging aan de 19"-systeemboringen

Legbord, uittrekbaar voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Voor montage tussen twee 19˝-bevestigingsniveaus.

Legborden voor bevestiging aan de 19"-systeemboringen

Legbord 1 HE, vaste inbouw 482,6 mm (19")-systeemboring

482,6 mm (19")/535 mm (metrisch), montagevlak voor kleine actieve componenten zoals bijv. modems of mini-Hub's op inch- of metrische niveaus, belastbaarheid: 10 kg.

Legborden voor bevestiging aan de 19"-systeemboringen

Legbord 2 HE, vaste inbouw

Legborden 2 HE, vaste inbouw voor bevestiging aan de 19-systeemboringen. Belastbaarheid: 25 kg.

Legborden voor bevestiging aan de 19"-systeemboringen

Legbord, uittrekbaar voor TE

Complete set bestaande uit een legbord met ventilatie-openingen, telescooprails en de inbouwset voor directe bevestiging, dieptevariabele bevestiging mogelijk, belastbaarheid: 50 kg.

Legborden voor bevestiging aan de 19"-systeemboringen

Legbord, uittrekbaar, 2 HE voor één 19"-bevestigingsniveau

Deze volledige set bevat de voorgemonteerde varianten incl. telescopische rails, greepuitsparingen, bevestigingsflenzen en zekeringspennen.