Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2021
- Artikelnummer:
- CM 5001.214
- Product omschrijving
- Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Voor een grotere stabiliteit en universele kabelinvoer is de bodemopening bij behuizingsbreedten van 1000, 1200 en 1600 mm in de breedte gedeeld en kan met verschillende bodemplaten worden afgedekt.
- De combinatie van meerdere bodemplaatmodules is noodzakelijk om de vloer in TS IT volledig af te sluiten
- Afmetingen
- Diepte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
TS
CM
TP
Breedte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,82 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177523180
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- CM Bodemplaat tbv CM/TS-IT-kasten, modulair, D=100 mm, voor kastbreedte 600 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet