Moduulplaat voor TE

Artikelnummer: TE 7526.755

Met de moduleplaten kan de bodem van de TE willekeurig worden gevarieerd.

Artikelnummer:
TE 7526.755
Uitvoering
Opvulstrook
Product omschrijving
Met de moduleplaten kan de bodem van de TE willekeurig worden gevarieerd.
Toepassingsgebieden
Neem voor een passende selectie van de moduulplaat het volgende in acht:
Kastbreedte minus 150 mm
Kastdiepte minus 50 mm
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Diepte: 150 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TE
Breedte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,884 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177551183
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TE Bodemplaatmodule opvulstrook, voor kastbreedte 600 mm, D=150 mm, plaatstaal verzinkt
Documentatie
Info sheet