- Artikelnummer:
- DK 7050.200
- Product omschrijving
- Voor de opname van 15 LSA-plus-scheidingsstroken 2/10, op 2 ronde stangen, Ø 12 mm. De opname-eenheid kan in alle 19"-bevestigingsniveaus worden geïntegreerd. Met kabelopvangrail aan de achterzijde.
- Materiaal
- Zijwanden: aluminiumplaat
Inch-flens/-profiel: spuitgietaluminium profiel - Levering
- Opname met ronde stangen als bouwset.
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 132,5 mm
Diepte: 180 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 2,3 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261