19"-techniek

Zwenkraam

Met behulp van zwenkramen kan de achterzijde van de 19"-inbouwcomponenten gemakkelijk worden bereikt. Afhankelijk van de uitvoering is er een openingshoek van 130° of 180° beschikbaar.

Zwenkraam

Zwenkramen, klein voor TS, VX SE, 600 mm en 800 mm brede kasten

Opbouw voor TS, 600 mm en 800 mm brede kasten, 3 - 18 HE, voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.

Zwenkraam

Inbouwset voor VX zwenkraam, klein en VX deelmontageplaat

Voor montage van het zwenkraam, klein, in een AX, VX of SE. Of voor montage van een deelmontageplaat (in combinatie met scharnier voor deelmontageplaat).

Zwenkraam

Inbouwset AX voor inbouwset t.b.v. zwenkramen, klein

Voor de montage van het zwenkraam, klein in wand-/vloerkasten AX.

Zwenkraam

Inbouwset voor zwenkframes, klein

For installing a small swing frame.

Zwenkraam

Zwenkramen, groot voor VX, 600, 800 en 1200 mm brede kasten

Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.

Zwenkraam

Inbouwset voor VX-zwenkramen, groot

Voor montage van het zwenkraam, groot.

Zwenkraam

Zwenkraamarretering

Houdt het zwenkraam in geopende stand.

Zwenkraam

Scharnier 180° voor VX-zwenkramen, groot

Ter vergroting van de openingshoek van 130° naar 180° in de voorste inbouwpositie.

Zwenkraam

Zwenkframes, groot, zonder afsluitplaat voor TS, VX SE, 600 mm en 1200 mm brede kasten

Voor 600 mm en 1200 mm brede kasten, 22 - 45 HE, zonder plaat, voor montage van 482,6 mm (19˝)-inbouwcomponenten.

Zwenkraam

Zwenkframes, groot, met afsluitplaat voor TS, VX SE, 800 mm brede kasten

Voor 800 mm brede kasten, 22 - 45 HE, met plint, voor montage van 482,6 mm (19")-inbouwcomponenten.

Zwenkraam

Inbouwset voor zwenkframes, groot, zonder plaat

For installing the swing frame, large, without trim panel.

Zwenkraam

Inbouwset voor zwenkframes, groot, met plaat

For installing a large swing frame with trim panel.

Zwenkraam

Compact-zwenkraam voor AE

Voor de inbouw van elektronica inschuifeenheden 482,6 mm (19˝) over de totale hoogte, 6 - 14 HE.

Zwenkraam

Glijrail voor zwenkramen

Ter ondersteuning van zware 482,6 mm (19")-elektronica-inschuifeenheden in het zwenkraam.